Change Language :

Installation d'essai de pivot à charge moyenne dans le laboratoire dry-tech®.
L'usure de trois paliers lisses iglide® présélectionnés a été mesurée pour un client dans un centre d'essais igus®. La première étape consistait à trouver un matériau similaire à celui de l'arbre fourni.
**L'essai d'usure a été réalisé avec les paramètres suivants:** Palier lisse : iglide® L280, iglide® G300, iglide® P
Contre-pièce (matériau de l'arbre) : Cf53 (1050) chromé dur
Type de mouvement : pivotant
Angle de pivotement : 60
Charge : 2,176 psi
Vitesse : 0.0328 f/s
Lubrification : sèche

Taux d'usure (μm/km) d'iglidur® W300, iglidur® G et iglidur® P sur un arbre Cf53 chromé dur. Charge : 15 MPa, vitesse 0,01 m/s, angle de pivotement 60°.
Les essais ont montré un résultat d'usure moyen de 23,11 µm/km pour les paliers iglidur® W300, de 28,42 µm/km pour les paliers lisses iglidur® G et de 102,86 µm/km pour les paliers lisses iglidur® P respectivement. Avec un taux d'usure de 23,11 μm/km, les paliers lisses iglidur® W300 présentent l'usure la plus faible dans le résultat final.
Vous souhaitez tester une application personnalisée?
Nous testons volontiers votre application particulière. Il vous suffit d'utiliser le formulaire de contact!