Change Language :
Pour trouver le matériau iglide® idéal pour un fabricant de pédales de VTT haut de gamme, nous avons reçu différents arbres en titane et en acier au chrome molybdène, ainsi que des roulements d'un concurrent. Sur cette base, nous avons testé nos paliers lisses iglide® dans le laboratoire iglide®.
Les essais ont été réalisés selon les paramètres suivants :
Arbres : Titane, acier chromé
Charge : 657 psi
Vitesse de glissement : 0.098 ft/s

Les roulements iglide® J3 présentent le taux d'usure le plus faible sur les deux matériaux d'arbre (36,6 μm/km à 73,3 μm/km). Il s'agit des meilleurs résultats de l'essai. En revanche, les paliers lisses du matériau concurrent s'usent sur les deux matériaux d'arbre à des taux de 329,7 μm/km à 776,2 μm/km.

Le nouveau coureur d'endurance : jusqu'à trois fois plus résistant à l'usure que l'iglide® J jusqu'à 1450 psi
iglide® J3
iglide® J3 - le spécialiste des mouvements rapides et lents
iglide® J3 - données matériellesVous souhaitez tester une application personnalisée?
Nous testons volontiers votre application particulière. Il vous suffit d'utiliser le formulaire de contact!