Change Language :

Le palier d'un mouvement rotatif (le contre-partenaire en PP renforcé de fibre de verre tourne à 100 RPM) dans de l'eau chaude à 122°F et des produits de nettoyage a développé des problèmes après seulement 25 % de la durée de vie prévue. L'usure sous forme de petits fragments entraîne un raccourcissement de la bague. En raison de la résistance chimique élevée du matériau, le client a exclu que le produit de nettoyage en soit la cause.
Le laboratoire d'essai igus® a utilisé des pièces originales du client pour créer une copie réaliste de l'application et a commencé à tester différents matériaux.
Les résultats sont apparus clairement au bout de quelques jours : Seule la combinaison de vibrations et de produits chimiques entraîne des dommages sur les roulements. En testant simultanément plusieurs autres paliers lisses iglide®, iglide® J s'est imposé comme le matériau de palier approprié.

Plusieurs solutions iglide® ont été testées simultanément lors de l'essai particulier au client. iglide® J a finalement été recommandé comme étant le meilleur rapport prix/performance pour cette application.

Vous souhaitez tester une application personnalisée?
Nous testons volontiers votre application particulière. Il vous suffit d'utiliser le formulaire de contact!