Change Language :

Les nouvelles variantes noires offrent une plus grande liberté de conception, en particulier lorsque les composants imprimés en 3D sont utilisés comme pièces visibles. La résistance à l'usure et les paramètres de traitement sont très similaires à ceux de l'iglide® I180. Le nouveau matériau peut donc être étiré sous forme de filament sur des bobines de 250 g ou directement sur les composants imprimés.
Résistant à l'usure
Convient à toutes les imprimantes 3D
Diamètre : 1,75 mm et 3 mm
**Applications typiques:**Prototypage, petites séries, construction de machines spéciales, ...
Tableau des matériaux
Caractéristiques générales
Couleur
noir
Absorption d'humidité à 73 °F et 50 %r.h.
0,3 % en poids
Absorption maximale d'eau
0,9 % en poids
Propriétés thermiques
Température d'application maximale à long terme
+176 °F
Température maximale d'application à court terme
+194 °F
Température minimale d'application
-40 °F
Pour l'impression de vos pièces tribo, vouspouvez choisir parmi le ensemble de la bibliothèque CAO d'igus® . Choisissez simplement le type de fichier STL.
Vous voulez commencer à imprimer immédiatement? Vous trouverez ici une petite sélection de pièces igus® dry-tech à télécharger.
Service d'impression 3D : nous utilisons iglide® I180-PF pour imprimer votre composant souhaité.
Cliquez ici pour nous envoyer votre demande.

Livraison
à partir de novembre

La résistance à l'usure et à l'abrasion des roulements imprimés avec le filament tribologique était comparable à celle des composants classiques moulés par injection.