2023 paliers lisses et couronnes d'orientation actualités

Constitué presque entièrement (94 %) de ressources renouvelables

le palier iglide N94, qui est renouvelable à 94%.

Nouveaux paliers lisses à deux composants pour grandes quantités

Palier lisse iglidur Q3E

iglide® - trouver facilement des paliers lisses

moyeu de roulement iglidur

Coureur d'endurance pour les charges les plus élevées

Palier lisse igutex TX3

Outil en ligne : iglide® Coating Concepteur

Outil de revêtement iglidur

100% à l'abri de la saleté

iglide avec joint en feutre intégré

Couronne d'orientation avec un diamètre intérieur de 700 mm

PRT-01-700

Couronne d'orientation de l'outillage avec une teneur en regranulés d'au moins 97%.

PRT ECO

La salle blanche PRT selon ISO14644-1 Classe 3 / 4

PRT-04-100-CR

Couronne d'orientation optimisée avec une nouvelle conception

iglidur PRT-05-15-PC

Éléments coulissants universels

Éléments coulissants universels

Une étanchéité très efficace

Outillage avec joint en feutre

Serrage manuel

Outillage avec pince manuelle

Mesure exacte grâce à un système de mesure numérique

PRT avec indicateur de position

PRT-04 micro avec précontrainte

PRT-04 micro avec précontrainte

Assemblage facile

Bague d'écartement de l'outillage

Pour l'industrie alimentaire et de l'emballage

Outillage avec conception hygiénique

Consultation gratuite

Boîte à échantillons - Paliers lisses iglidur

Qu'est-ce que l'iglidur?