iglide® tribo-filament pour imprimantes 3D
igus® présente le premier filament tribo au monde pour imprimantes 3D

igus® présente le premier filament tribo pour imprimantes 3D. Ce matériau est jusqu'à 50 fois plus résistant à l'abrasion que les matériaux conventionnels pour imprimantes 3D.
Le nouveau matériau est jusqu'à 50 fois plus résistant à l'abrasion que les matériaux conventionnels pour imprimantes 3D
igus® mène des recherches dans le domaine des filaments pour imprimantes 3D afin d'offrir à ses clients encore plus de flexibilité. Ils peuvent par exemple concevoir des pièces sur mesure ou fabriquer des prototypes tout en s'appuyant sur la durée de vie testée des matériaux igus®. Ce produit, qui a fait l'objet d'innombrables essais dans le laboratoire d'essai interne d'igus®, est le premier filament pour imprimantes 3D spécialement conçu pour les applications dynamiques. Ce nouveau filament offre aux clients une plus grande flexibilité pour la conception de leurs roulements, même les prototypes peuvent être produits de manière relativement rentable et rapide. La bibliothèque 3D-CAD en ligne d'igus® donne accès à des modèles 3D facilement disponibles pour les produits igus® aux formats STL, qui peuvent être téléchargés et directement utilisés comme données d'entrée pour l'impression 3D.
Le filament sera produit avec des bobines de 1,75 mm et 3,00 mm de diamètre. Des trousses de démarrage contenant environ 25 g de matériau seront également disponibles pour les premiers essais.

x : taux d'usure [μm/km]
Usure des roulements pivotants produits par impression 3D : v=0,01 1,97fpm; p= 145psi; ß=60°.
Technologie d'avenir : imprimante 3D avec produits igus® - sans lubrification
Les imprimantes 3D permettent d'imprimer des pièces tridimensionnelles à l'aide de commandes informatiques. D'une part, l'impression 3D présente l'avantage d'éviter des coûts d'outillage élevés et de ne pas avoir à usiner le matériau excédentaire, ce qui en fait une méthode rentable. D'autre part, il n'y a pas de limites à la conception géométrique, ce qui rend possible la production de formes inhabituelles et autrement impossibles.
Réservez dès aujourd'hui une trousse de démarrage : les roulements iglide® pour l'impression 3D en interne

iglide® filament plastique haute performance pour imprimantes 3D
Une nouvelle dimension de la technologie des roulements iglidur®
Pré-commandez une trousse de démarrage ici.
Vous souhaitez réserver une grande quantité du tribo-filament iglide®? Contactez igus® +1 800 521 2747 ou remplissez le formulaire ci-dessous.
Pré-commande ici
Oui, je souhaite précommander une trousse de démarrage iglide® tribo-filament.