xiros® Roulements à billes radiaux dans les poêles à pellets

  • Ce qui était nécessaire : roulement pour le mécanisme d'entraînement, qui fonctionne sans interruption malgré l'environnement défavorable.
  • Exigences : Résistance aux températures élevées, fonctionnalité malgré un espace d'installation réduit
  • xiros® matériau A500
  • Industrie : Fabrication de meubles / design industriel
  • Succès pour le client : Les  roulements à billes en plastique garantissent un fonctionnement régulier à long terme et réduisent les temps d'arrêt.
Unité d'entraînement mécanique d'un poêle à granulés

Problème

Solution

Parcourir les produits concernés

xiros® roulements à billes radiaux

roulements à billes à gorge profonde xiros
  • Jusqu'à 40 % plus économiques et 60 % plus légers que les roulements métalliques comparables
  • Testés rigoureusement dans notre laboratoire d'essai pour garantir une longue durée de vie
  • Résistants aux fluides, aux températures et autolubrifiants

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

xiros Product Manager

1 401 438-2200Courriel