Cyclisme sans métal - étude de conception : roulement de roue xiros® pour l'igus:bike

Roulement à billes à deux composants pour la bicyclette igus®
Tech up
  • Résistant à l'usure et robuste
  • Fonctionnement silencieux
  • Le roulement à billes innovant à deux composants combine une capacité de charge élevée et un fonctionnement silencieux.
Baisse des coûts
  • Plus de roulements à billes métalliques, mais des roulements à billes en plastique sans lubrification ni entretien
Preuve
  • [Link pagenr="28182" title="​​​​​​All igus:bike components are thoroughly tested in the igus test laboratory" parameter="#section_6"]
Recyclage
  • La bicyclette igus:bike en plastique recyclé est résistant à la corrosion et ne nécessite ni lubrification ni entretien.
  • igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage chimique. Pour en savoir plus : undefined

igus:bicyclette
Essai de roulement de roue dans le laboratoire d'essai de l'entreprise
Essai de roulement de roue dans le laboratoire d'essai de l'entreprise

Présentation de l'actualité

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

xiros Product Manager

1 401 438-2200Courriel