Change Language :

Rotation respectueuse de l'environnement
Le thème de la durabilité joue un rôle important dans de nombreuses industries. Il est donc de notre devoir de trouver des solutions durables, car l'industrie est le deuxième émetteur de CO2 au monde. Notre nouveau matériau, le xirodur ECO B180, entre en jeu lorsqu'il s'agit de recycler des matières plastiques. Il se compose de matières premières qui ont déjà été utilisées, comme les carottes de moulage par injection, et qui sont transformées en granulés de plastique selon un processus interne. Ainsi, au lieu d'être éliminé, le plastique se voit offrir une nouvelle vie. Enfin, la production par moulage par injection permet d'obtenir une bicyclette polyvalente ECO en vert avec des anneaux intérieurs et extérieurs recyclés en xirodur® B180 teinté et une cage en matériau iglide® recyclé.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.