Change Language :
La commande de robot igus est le premier choix pour résoudre de manière flexible et efficace les tâches d'automatisation dans les gammes de performances inférieures et moyennes. La communication entre le système de commande et le logiciel du même nom s'effectue au moyen d'Ethernet ou Wi-Fi. En outre, le système de commande offre plusieurs interfaces au moyen de différents protocoles de communication grâce à des fonctions intégrées, telles que l'interface Modbus ou CRI développée en interne. Les modules E/S intégrés et les interfaces de communication performantes permettent de réaliser des concepts de machines simples ou sophistiqués. igus Robot Control permet de programmer et de commander des robots de manière simple et intuitive, ce qui facilite le démarrage de l'automatisation. Grâce à la conception modulaire, les utilisateurs peuvent contrôler différentes cinématiques igus, telles que les robots delta, les robots linéaires ou les robots articulés.
Gagnez du temps et de l'argent avec nos exemples de programmes :
Intégration plus rapide de la commande de robot igus® dans vos machines en combinant des composants simples et des programmes d'échantillons igus®.

La programmation des robots ne pourrait être plus simple.
Notre logiciel permet une programmation et un contrôle simples et intuitifs des robots, ce qui facilite le démarrage de l'automatisation. Grâce à sa conception modulaire, il est possible de contrôler différentes cinématiques de robots, par exemple des robots delta, des robots linéaires et des robots à articulations multiaxiales. Le logiciel permet aux utilisateurs de simuler les mouvements individuels du robot sur l'interface 3D.