Change Language :


Le nouveau module linéaire drylin® avec guide télescopique drylin® Q peut être réglé manuellement ou électroniquement. Cette unité offre un fonctionnement autolubrifiant et sans entretien pour toutes les applications où des forces de poussée et de traction sont transférées. Dans les mécanismes de pliage, pour les réglages d'angle de moniteurs, de miroirs ou de caméras d'inspection, ainsi que dans les éléments de serrage.
Applications typiques :industrie textile, actionneurs, fenêtres, technologie de réhabilitation, ajustement des allées, technologie d'inspection, technologie médicale et pharmaceutique.
| Type | Taille de l'installation | Matériau de l'arbre | Version | Pitch | Taille du moteur | Option moteur | Orientation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLA | -2012 | -A (Aluminium) | -E (électrique) | -0025 (DST6,35x2,54) | (NEMA)-17 | -G (avec fil de litz) | -000=0° | Demande |
| -0025 (DST6,35x5,08) | (NEMA)-23 | -H (avec encodeur) | -090=90° | |||||
| -0025 (DST6,35x12,7) | -180=180° | |||||||
| -0025 (DST6,35x25,4) | -270=270° | |||||||
| longueur de l'extension 200 mm |
| Type | Taille de l'installation | Matériau de l'arbre | Version | Pitch | Serrage | Indicateur de position | Roue à main | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLA | -2012 | -A (Aluminium) | -M (manuel) | -0025 (DST6,35x2,54) | -200 | -HK | -PA | -RH | Demande |
| -0025 (DST6,35x5,08) | |||||||||
| -0025 (DST6,35x12,7) | |||||||||
| -0025 (DST6,35x25,4) | |||||||||
| longueur de l'extension 200 mm |

à partir de novembre