drylin® Q guide linéaire carré résistant au couple
Move linear résistant au couple, entièrement autolubrifiant. La trousse de construction linéaire drylin® Q offre à l'utilisateur un maximum de flexibilité dans la conception. Des options de boîtiers individuels tels que des paliers en plastique solide et des boîtiers complets réglables avec ou sans serrage manuel sont disponibles. Grâce à la conception de la chambre creuse, le profilé robuste en aluminium anodisé dur est très léger et convient à la conduite simultanée de câbles d'alimentation. Les possibilités de montage sont très variées, notamment à l'aide d'écrous à fente; la taille d'installation 20 peut également être combinée avec tous les profils de construction en aluminium 20/20.
1. Profilé en aluminium anodisé dur 2. Corps principal du chariot en aluminium 3. Réglage personnalisé du jeu 4. Couvercle en plastique solide 5. Éléments de glissement en polymère haute performance iglide® J servent de palier de guidage et garantissent des propriétés de fonctionnement optimales.
Photo d'un guide linéaire drylin® Q
drylin® Q Guides linéaires carrés
Tube de section carrée en aluminium anodisé dur
Résistant au couple sans 2ème guidage
Tolère des moments jusqu'à 10 Nm
drylin® Q - boîtier de roulement, réglable
Version chariot pour toutes les solutions sans soutien