drylin® rail télescopique pour hautes températures

Rail télescopique pour les températures élevées
Tech up avec les nouvelles d'igus
  • Élément coulissant traversant résistant à la température en Rigidur® Q2
  • Extensible en continu jusqu'à 1 200 mm (longueur étendue)
  • Rails en aluminium disponibles en argent ou noir anodisé
  • Pour des positions de montage horizontales, verticales et latérales
  • Glissement silencieux au lieu du bruit de roulement des billes métalliques
Cost down avec igus news
  • Pas de retouche grâce à la précision millimétrique de la
    d'extension au millimètre près
  • Possibilité d'extension partielle et de sur-extension
  • Insensible à la saleté, même en cas d'utilisation à l'extérieur
  • Léger grâce à l'utilisation d'aluminium
    et de plastique
preuves de l'actualité d'igus
  • Toutes les valeurs sont déterminées à 100 % dans le laboratoire d'essai igus®
  • Comparaison des poids : tiroir à sortie totale en métal 380 mm = 0,6kg, aluminium NT-35-HT 380 mm = 0,38kg
recyclage avec igus news
  • Elimination à 100% des lubrifiants
  • Émissions - glissement silencieux au lieu du bruit de roulement des
    billes métalliques
  • 100% sans entretien
  • igus® soutient l'économie circulaire des plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques.
    plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques.
    Plus d'information ici

Demandez à nos experts

Télécharger le catalogue actuel

Autres produits drylin®

icône d'achat

Exemples d'application de nos produits drylin®

Projet de menuiserie Chambre des métiers de Cologne

igus® aide les futurs menuisiers à réaliser leur projet

centre de blister igus

igus® dans la technique de stockage d'un centre blister

étiqueteuse igus

Composants igus® dans les étiqueteuses de KHS

imprimante éducative fabmaker

Composants de guidage linéaire pour imprimantes 3D