Palier lisse linéaire en plastique solide

Conforme à la FDA & détectable optiquement

Palier lisse linéaire en plastique solide

Tech up

  • Résistance élevée aux médias et à l'absorption extrêmement faible de l'humidité
    d'absorption d'humidité
  • Conforme aux réglementations FDA et EU10/2011-
    réglementation
  • Canal dans la géométrie interne pour un meilleur écoulement
  • Ajustement serré et sûr
  • Glissement silencieux au lieu du bruit de roulement des billes métalliques

Coût réduit

  • Extrêmement léger grâce à l'utilisation de 100 % de plastique
  • 100% sans entretien grâce à l'autolubrification
  • "Gestion facile des pièces de rechange"

Preuve

  • igus® essai sur banc d'essai à manivelle, charge d'essai
    100N, vitesse 0,3m/s, inscription intermédiaire de la performance
    500 km, taux d'usure
    0,32µm/km

Durabilité

  • Élimination à 100 % des lubrifiants
  • Utilisation importante dans les industries alimentaires, médicales et
    l'industrie pharmaceutique
  • Émissions : glissement silencieux au lieu du bruit de roulement des
    billes métalliques
  • igus® soutient l'économie circulaire des plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques.
    plastiques et investit dans le recyclage chimique.
    Plus d'information ici
RA160M
RA160M
RA160M
Michael Hornung, expert igus

Demandez à nos experts

Actualités HMI 2021

Télécharger le catalogue actuel

icône d'achat

Autres produits drylin®

Exemples d'application de nos produits drylin®

igus® aide les futurs menuisiers à réaliser leur projet

Projet de menuiserie Chambre des métiers de Cologne

igus® dans la technique de stockage d'un centre blister

centre de blister igus

Composants igus® dans les étiqueteuses de KHS

étiqueteuse igus

Composants de guidage linéaire pour imprimantes 3D

imprimante éducative fabmaker