drylin® palier à bride fixe pour haute précision

drylin® palier à bride fixe pour haute précision
Tech up avec les nouvelles d'igus
  • Jusqu'à 50% de jeu en moins au point de fonctionnement
  • Films à clipser sans lubrification, à fonctionnement facile, avec
    élasticité réduite
  • Sans corrosion grâce à des boîtiers d'adaptation anodisés transparents
  • Trois tailles Ø 12, 16 et 20 mm
Cost down avec igus news
  • Adaptateur linéaire 1:1 dimensionnellement identique aux paliers métalliques
    métalliques
  • Montage sécurisé par la bride
  • Pour les guidages de colonnes avec igus® arbres ronds en aluminium, acier et acier inoxydable.
    aluminium, acier et acier inoxydable
preuves de l'actualité d'igus
  • Testé : jeu des roulements au point de fonctionnement en mm,
    force d'essai 40N, flèche de mesure 200 mm, point de charge
    150 mm du centre du palier, résultat : jeu de palier inférieur de 50
    inférieur de 50% à celui de la série FJUM-01
  • Calculateur de durée de vie en ligne pour drylin® R
recyclage avec igus news
  • Fonctionnement 100% sans lubrification
  • Pas de graissage ni d'huilage nécessaires
  • Pas de contamination dans l'environnement de l'application
  • Polymères autolubrifiants igus® pour un maximum de propreté et d'hygiène ainsi que pour une utilisation rapide.
    propreté et l'hygiène maximales ainsi qu'un
    nettoyage rapide
  • igus® soutient l'économie circulaire des
    plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques.
    Plus d'information ici

Demandez à nos experts

Télécharger le catalogue actuel

Autres produits drylin®

icône d'achat

Exemples d'application de nos produits drylin®

Projet de menuiserie Chambre des métiers de Cologne

igus® aide les futurs menuisiers à réaliser leur projet

centre de blister igus

igus® dans la technique de stockage d'un centre blister

étiqueteuse igus

Composants igus® dans les étiqueteuses de KHS

imprimante éducative fabmaker

Composants de guidage linéaire pour imprimantes 3D