drylin® W éléments de base de la conception hygiénique

drylin® W éléments de base de la conception hygiénique
Tech up avec les nouvelles d'igus
  • Guidage linéaire conforme aux directives de conception hygiénique
  • Résistant grâce aux aciers inoxydables VA
  • Les revêtements sont conformes aux normes FDA
    et EU10/2011
Cost down avec igus news
  • Guide linéaire prêt à être installé
  • Arbres de la longueur souhaitée jusqu'à 3 000 mm
  • Procédés de nettoyage simples
  • Revêtements interchangeables : iglidur® A160 pour l'industrie alimentaire/pharmaceutique, iglidur® E7 pour les durées de fonctionnement les plus longues sur l'acier inoxydable.
preuves de l'actualité d'igus
  • igus® installation d'essai pour l'usure et le fonctionnement : système en acier inoxydable avec liners iglidur® E7, position de montage horizontale, entraînement centré/charge, charge 400N, vitesse 0,05m/s, fonctionnement : 2500 km
recyclage avec igus news
  • 100% sans corrosion
  • 100% sans lubrification grâce à l'utilisation de polymères igus®
    dans les points d'appui
  • 100% sans entretien grâce aux lubrifiants solides
    lubrifiants solides
  • igus® soutient l'économie circulaire des plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques.
    plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques.
    Plus d'information ici

Demandez à nos experts

Télécharger le catalogue actuel

Autres produits drylin®

icône d'achat

Exemples d'application de nos produits drylin®

Projet de menuiserie Chambre des métiers de Cologne

igus® aide les futurs menuisiers à réaliser leur projet

centre de blister igus

igus® dans la technique de stockage d'un centre blister

étiqueteuse igus

Composants igus® dans les étiqueteuses de KHS

imprimante éducative fabmaker

Composants de guidage linéaire pour imprimantes 3D