Rails linéaires : drylin® W & T

Concevoir un rail linéaire selon vos spécifications exactes ou effectuer un simple remplacement un à un

rail linéaire drylin W

drylin® W rail linéaire

  • Dispositions flexibles avec un grand nombre de chariots, de rails et de paliers lisses
  • Répartition optimale des charges
  • Chariots de différentes largeurs et longueurs
  • Rails courbes disponibles
  • Montage rapide
rail linéaire drylin T

drylin® T rail linéaire

  • Systèmes alternatifs un à un à recirculation de billes
  • Dimensions identiques des connecteurs et des trous
  • Chariots robustes avec une capacité de charge statique élevée
  • Jeu de roulement réglable en option
  • Ajustement automatique du jeu en option
drylin® configurateur de rail linéaire

Configurez votre rail linéaire en 5 étapes

  • Système linéaire individuel
  • Configuration simple et rapide
  • Calculer la durée de vie
  • Obtenir un dessin CAO
  • Commander ou soumettre une demande en ligne
  • Obtenir de l'information complémentaire

Plus d'information sur les assemblages de rails linéaires drylin

Exemples d'application du rail linéaire

Dispositif de levage de scène avec drylin® W

drylin® W guide linéaire dans la technique de scène

Étiquetage - sans rouille

Etiqueteuse avec drylin® W rail profilé

Plus de 350 applications

Drone avec drylin léger® Rail profilé W

Contactez un expert en roulements linéaires

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

kevin wright
Kevin Wright

Country Manager, Canada

(905) 760-8448Courriel