Change Language :

Palier lisse linéaire, pouce
drylin® R - RJUI-01
Palier lisse à faible jeu, pouce

Palier lisse fendu, pouce

Palier lisse fendu à faible jeu, pouce

Palier lisse à alignement automatique, pouce
drylin® R - RJUI-03
Palier lisse auto-alignant à faible jeu, pouce

Palier linéaire auto-aligneur, fendu, pouce

Palier lisse auto-aligneur à faible jeu, fendu, pouce

Palier linéaire standard, ouvert, en pouces

Palier lisse standard à faible jeu, ouvert, en pouces

Palier lisse à alignement automatique, ouvert, pouce
drylin® R - OJUI-03
Palier lisse à faible jeu, ouvert, pouce

Palier en polymère, pouce
drylin® R - RJI-01
Palier à faible jeu entièrement en plastique, pouce
drylin® R - RJIP
Adaptateur de palier linéaire en acier inoxydable avec revêtement, pouce.
Palier linéaire en acier inoxydable avec revêtement en plastique
Palier linéaire fermé, mm
drylin® R - RJUM-01
Palier lisse fermé à faible jeu, mm
drylin® R - RJUM-21
Paliers en polymère, mm
drylin® R - RJM-01
Palier lisse fendu, mm

Palier linéaire à faible jeu, mm
drylin® R - TJUM-21
Paliers lisses à alignement automatique, mm
drylin® R - RJUM-03
Paliers lisses auto-alignants à faible jeu, mm
drylin® R - RJUM-23
Paliers lisses auto-alignants, fendus, mm

Paliers lisses auto-alignants à faible jeu, fendus, mm
drylin® R - TJUM-23
Palier linéaire compact, mm
drylin® R - RJUM-02
Douille compacte, faible coût, mm
drylin® R - RJ260(U)M-02
Palier linéaire standard, ouvert, mm
drylin® R - OJUM-01
Palier lisse standard Faible jeu, ouvert, mm
drylin® R - OJUM-21
Palier lisse à alignement automatique, ouvert, mm

Palier lisse à alignement automatique Faible jeu, ouvert, mm
drylin® R - OJUM-23
Adaptateur de palier linéaire en acier inoxydable avec revêtement, mm.
drylin® R - RJUM-01