Change Language :

Caractéristiques particulières
Adaptateur fermé en aluminium avec un diamètre extérieur réduit, une zone sphérique sur le diamètre extérieur pour la compensation automatique de l'alignement, des joints toriques pour une assise élastique et une surface anodisée dure.
Dimensionnellement interchangeable avec les roulements à recirculation de billes
Équipé d'un revêtement JUM-20 en iglide® J
Alésage recommandé pour le logement H7
Tolérance recommandée pour l'arbre : h6-h10
Fixation par clips de retenue selon DIN 471 ou 472 (non inclus dans la livraison)
Les roulements de la série RJUM-03 peuvent être combinés avec :