Change Language :

Caractéristiques particulières
Adaptateur fermé en aluminium anodisé
Dimensions équivalentes à la taille standard des roulements à recirculation de billes
Équipé de chemises JUM-01 en iglide® J
Fixé par des clips de retenue selon DIN 471 ou 472 (non inclus dans la livraison)
Alésage recommandé pour le logement H7

drylin® R - Schéma des paliers lisses
Les roulements de la série RJUM-01 peuvent être combinés avec :
Les chemises de la série JUM-11 avec un faible jeu de roulement peuvent être utilisées dans le boîtier RJUM-01.