Change Language :

Numéros de pièces et données sur les produits :
Chariot
[Wakoadd artnr="NW-02-27" text="NW-02-27"]
Rail
[Wakoadd artnr="NS-01-27" text="NS-01-27"]
Chariot avec écrous de montage
palier flottant dans la direction y
[Wakoadd artnr="NW-02-27, LLY" text="NW-02-27, LLY"]
Chariot avec écrous de montage
palier flottant dans la direction z
[Wakoadd artnr="NW-02-27, LLZ" text="NW-02-27, LLZ"]
Chariot avec écrous de montage
palier flottant dans les directions y et z
[Wakoadd artnr="NW-02-27, LLYZ" text="NW-02-27, LLYZ"]
Chariot avec précharge
[Wakoadd artnr="NW-02-27, P" text="NW-02-27, P"]
Poids du rail
290 g/m (0.2 lbs/ft)
Poids du chariot
12,5 g (0,44 oz)
Longueur max. du rail
3 658 mm (12 ft)
Schéma des trous
Symétrique (C5 = C6)
Force de précharge (le cas échéant)
1 N (0.22 lbf)

Capacité de charge statique et moments d'inertie d'une surface

Conseil :
Vous trouverez de l'information détaillée dans les dessins et les tableaux ci-dessus, ainsi que dans les pages mentionnées ci-dessous. Vous pouvez obtenir des spécifications précises sur les options de roulements flottants dans les règles de conception.