Change Language :
| Système | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Largeur du rail | 17 mm (0.67in) | 27 mm (1.06in) | 40 mm (1.57in) | 80 mm (3.15in) |
| Hauteur d'installation | 6 mm (0.24 in) | 9,5 mm (0,37 in) | 9,5 mm (0,37 in) | 12 mm (0,47 in) |
| Numéro de commande du chariot | NW-02-17 | NW-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| Numéro de commande rail | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| Caractéristiques générales | ||||
| Poids du rail | 1,61 oz/ft (150 g/m) | 3,01 oz/ft (290 g/m) | 4,84 oz/ft (450 g/m) | 12,26 oz/ft (1140 g/m) |
| Poids du chariot | 0,06 oz (1,7 g) | 10,8 g/12,5 g (38 oz/,44 oz) | 1,06 oz.(30 g) | 3,53 oz. (100 g) |
| Longueur maximale du rail | 72 in (1828 mm) | 140 in (3560 mm) | 140 in (3550 mm) | 140 in (3560 mm) |
| Capacité de charge | ||||
| Fy | 11,2 lbs (50 N) | 112,4 lbs (500 N) | 157,4 lbs (700 N) | 224.8 lbs (1000 N) |
| Fz | 11,2 lbs (50 N) | 112,4 lbs (500 N) | 157,4 lbs (700 N) | 224.8 lbs (1000 N) |
| Mx | 0,23 ft lbs (0,31 Nm) | 3,7 ft lbs (5 Nm) | 7,4 ft lbs (10 Nm) | 23.9 ft lbs (32,4 Nm) |
| Mon, Mz | 0,13 ft lbs (0,18 Nm) | 1.8 ft lbs ( 2,5 Nm) | 4,4 ft lbs (6 Nm) | 11.0 ft lbs (15 Nm) |
| Options du chariot | ||||
| Palier flottant dans la direction y | - | - | - | - |
| Palier flottant dans la direction z | - | - | - | - |
| Roulement flottant Direction YZ | - | - | - | - |
| Précharge (1N) | - | - | - | - |
| Version moulée par injection | - | - | - | - |
| Chariot avec alésage traversant | - | - | - | - |
| Chariot avec écrous de fixation | - | - | - | - |
| - Disponible en stock |