Bandeau d'analyseur d'hématologie

Actionneurs linéaires miniatures & pour l'automatisation des analyseurs d'hématologie

  • Autolubrifiant, sans graisse
  • Fonctionnement propre et à sec
  • Sans entretien, temps d'arrêt réduit
  • Durée de vie plus longue et fiable
  • Résistant à la corrosion, fonctionnement silencieux
  • Compact, peu encombrant
  • Options personnalisées disponibles
Laboratoire médical

Application : Installation de remplissage dans un laboratoire médical

échantillon

Demandez une boîte d'échantillons gratuite!

Parcourir les actionneurs linéaires & Vis à tête avec moteurs pour les analyseurs d'hématologie

SLN

Actionneurs linéaires miniatures

moteurs de broche

Moteurs à vis sans fin

  • Moteurs à vis sans fin pour les petits espaces
  • Moteurs pas à pas de taille NEMA 8-24
  • Use the Configurator
moteurs

Moteurs pas à pas, DC & BLDC

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

Parcourir les composants de drylin®

écrous à vis trapézoïdale

Écrous de la vis de plomb

vis de plomb

Vis de plomb

  • Acier inoxydable, acier ou aluminium anodisé
  • Filetage droite/gauche, filetage gauche/droite
  • Configurable en ligne
diapositives drylin

Rails linéaires & guides profilés

  • Rails en aluminium anodisé ou en acier inoxydable
  • Matériaux de soutien conformes à la FDA
  • Configurable en ligne

FAQ : Foire aux questions

Contacter un expert