Change Language :

Guidage précis ... format miniature
Grâce à leur forme très étroite, les modules linéaires drylin® SLNV conviennent aux applications dans des espaces de montage étroits. Désormais, le module linéaire miniature peut également être combiné avec un coulisseau à prisme à précharge pour mouvement d'arrêt. Dans le chariot linéaire, la précontrainte du ressort réduit le jeu du roulement dans les directions y et z. Pratiquement sans jeu ni bruit, la glissière prismatique glisse à l'intérieur du rail. Le module linéaire peut être configuré avec une vis d'entraînement à filetage métrique ainsi qu'avec l'efficace dryspin® à filetage à grande hélice.

Module linéaire SLNV pour les plus petites applications
Pour des longueurs de course jusqu'à 250 mm
Haute précision grâce à la précontrainte du coulisseau à prisme en butée
Réduction du jeu dans les directions z et y grâce à la précontrainte du ressort
Vis d'entraînement supportées par des roulements à billes ou des paliers lisses
**Domaines d'application typiques:**Technique médicale, équipement dentaire, recherche et développement, technique de mesure