Actionneur linéaire SLW-0620 pour les espaces de montage les plus réduits

Module linéaire SLW-0620 pour les espaces d'installation les plus réduits
Flèche de l'icône

Tech up

Icône argent

Baisse des coûts

icône personnes

Preuve

icône durabilité

Durabilité

Vidéo

Govie technique

Données techniques

Numéro de pièceA -0,3 [mm]Al -0,3 [mm]H [mm]E1 ± 0,15 [mm]E2 ± 0,15 [mm]E3 ± 0,15 [mm]E5 ± 0,15 [mm]E6 ±0,15 [mm]tg2t2 [mm]lb [mm]lt ± 0,1 [mm]tk [mm]
SLW-BB-0620-FL, SLW-BB-0620-FL-, AR3232202215151123M35.510196.5
Numéro de piècetgkt [mm]st [mm]sgd [mm]TI2d2 standardha [mm]l [mm]hw [mm]f [mm]
SLW-BB-0620-FL, SLW-BB-0620-FL-, ARM445M36DS 6.35x (1, 2.54, 5.08, 6.35)17DS 6.35x (1, 2.54, 5.08, 6.35)10.257017.751.75

Dessin technique

slw-bb
slw-bb
Atelier de technologie d'entraînement

Boutique en ligne de la technologie d'entraînement

Configurateur de technologie d'entraînement

Configurateur de technologie d'entraînement

Demande de renseignements sur un produit