<font size="7">Fraisage libre</font><br>Vis d'entraînement dryspin sans entretien </font>
Stepcraft
  • Ce qu'il fallait : Une machine CNC permettant un véritable fraisage en mode libre
  • Exigences : Fonctionnalité sans lubrification ni entretien, polyvalence, prix bas
  • Produits utilisés :  Vis à haute hélice à géométrie spéciale, écrou en plastique en polymère haute performance iglidur J4
  • Succès pour le client :  Toutes les machines se caractérisent par leur grande fonctionnalité et leur polyvalence à un prix abordable - après tout, de nombreux clients sont des acheteurs privés. La série M permet de travailler le plastique, le bois, l'aluminium et le laiton. Les machines peuvent également être utilisées avec des accessoires pour la découpe laser, le traçage, la gravure, la découpe à chaud et même l'impression 3D**.** Tout cela s'abonne dans le cadre du slogan "Think it - make it".

Entraînements linéaires pour "freestyle" fraisage

Stepcraft
Stepcraft
Stepcraft
Stepcraft

Commander en ligne :

Système de remplissage

Configurer l'entraînement de la vis-mère :

Améliorer la technologie ... réduire les coûts :