Change Language :
Les ateliers de peinture automobile sont des environnements très sensibles où la propreté et la sécurité sont essentielles. Les systèmes de peinture modernes peuvent libérer des vapeurs lors de l’application et sont très sensibles à la contamination. Même de petites particules ou des décharges statiques peuvent entraîner des défauts de surface ou créer un risque d’enflammement.
Pour minimiser ces risques, l’utilisation d’un équipement approprié est essentielle. Les® chaînes électriques fabriquées à partir de matériaux résistants à l’abrasion aident à prévenir la formation de particules qui pourraient contaminer la finition de la peinture. De plus, les matériaux conducteurs (ESD) dissipent en toute sécurité l’électricité statique, réduisant ainsi le risque d’étincelles et améliorant la sécurité globale des procédés.
En plus des chaînes électriques d’entraînement et de roulement, le profil de la glissière est un élément indispensable du convoyeur à chaînes. La barre de glisse supporte les charges appliquées et permet une transmission continue grâce à son faible coefficient de friction.
Nos barres de glissement fabriquées à partir de barres iglide sont conçues pour les lourdes charges imposées par les carrosseries, sont sans entretien et ont un faible coefficient de friction.

Une installation adéquate est essentielle pour la durée de vie de votre porte-câble, et l’équipe d’ingénieurs dévoués d’igus® Orange Services est prête à vous accompagner à chaque étape.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.