Technologie des roulements à longue durée de vie pour les systèmes photovoltaïques

Déplacer de manière fiable et sans entretien les suiveurs solaires, les systèmes installés de manière permanente et les systèmes photovoltaïques flottants

  • Résistance aux UV, absence de lubrification et d'entretien
  • Fonctionnement silencieux sans fluctuations de couple
  • Coefficients de frottement les plus faibles grâce au plastique tribo-optimisé
  • Adapté aux espaces de montage restreints
  • Insensible à la saleté et à la poussière
  • Durée de vie élevée et prévisible
  • Faibles coûts
Système de suivi, montage fixe, PV flottant et système de nettoyage
Boîte d'échantillons photovoltaïques

Commander gratuitement la boîte d'échantillons

Document de présentation technique sur la technologie solaire

Télécharger le document de présentation technique

Principaux produits pour les systèmes photovoltaïques

NOUVEAU : palier à semelle igubal® ESQM 2.0

  • Résistance aux UV multipliée par 3 grâce à l'optimisation du boîtier et du matériau de la calotte sphérique
  • Hauteur d'installation réduite de 20 mm grâce à l'étrier en tôle sur la partie supérieure du boîtier
  • Évidements pour le guidage des câbles le long du profilé
  • Installation plus facile grâce à l'alignement en U de la sphère et aux goupilles sur la partie inférieure du boîtier qui empêchent le roulement de glisser.
  • Charge radiale statique : à 0° compensation d'angle = 50 kN; à 9° = 25 kN
igubal® ESQM 2.0
Roulements à billes igubal ESQM dans les centrales solaires

Palier à double palier pour profilés carrés - notre conception classique

  • Conception en deux parties du logement et de la bille sphérique
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Montage et démontage simples
  • Pour une longue durée de vie à des charges élevées
igubal metal rod end bearing KARM in solar plant

Extrémité de tige métallique avec filetage mâle

  • Pour les mouvements rotatifs, oscillants et linéaires
  • Convient pour une utilisation à long terme à des températures comprises entre -40 et +90 °C
  • Insensible à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Fonctionnement à sec sans entretien
écrou à vis de plomb drylin dans un suiveur photovoltaïque

Technologie de vis sans fin à fonctionnement à sec

  • Lubrification et absence d'entretien
  • Insensible à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Faible coefficient de frottement - faible taux d'usure
  • Résistant à la température
  • Formes variées
iglidur PRT-04 denté et non denté

couronne d'orientation roulement à billes, couronne d'orientation

  • Avec éléments de glissement en plastique haute performance résistant à l'usure
  • Lubrification à 100 % et sans entretien
  • Insensible à la saleté et à l'humidité
  • Bagues en aluminium anodisé ou en acier inoxydable
Palier à bride igubal EFOM avec deux trous de fixation

Palier à bride avec 2 trous de fixation

  • Compensation des désalignements
  • Absolument sans corrosion
  • Poids très faible
  • Fonctionnement à sec sans entretien
Barres et plaques en iglidur

barre en plastique

  • 100% sans entretien ni lubrification
  • Excellente résistance à l'usure
  • Résistance à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Pas de valeur minimale de commande, pas de quantité minimale de commande

Les paliers à semelle solaires impressionnent lors d'un essai en laboratoire

Utilisation réussie

Système de suivi photovoltaïque d'Axiom Research Labs

Suivi fiable avec les paliers à blocs igubal®

Traceur photovoltaïque TecnoSun

Durables par tous les temps : paliers lisses dans le suiveur PV

Robot nettoyeur de panneaux photovoltaïques

Solutions de stockage propres pour le dispositif de nettoyage des surfaces solaires

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus® Inc. Canada+1 800 965 2496Courriel