DEGER s'appuie sur le soutien igubal® ESQM pour les systèmes de poursuite à axe unique

Suiveur solaire de DEGERenergie
  • Ce qui était nécessaire : roulement à palier pour supporter les profils carrés horizontaux qui supportent les modules solaires.
  • Exigences : Capacité de charge élevée, sans entretien, résistant aux UV, à la corrosion et à la saleté
  • Secteur d'activité : Énergies renouvelables, photovoltaïque
  • Succès pour le client : igubal ® ESQM - palier à rotule
    Le palier igubal® ESQM est la solution idéale pour les systèmes de suivi de DEGER. Ces paliers en plastique durables sont parfaits pour les projets solaires exigeants et ne nécessitent ni lubrification ni entretien, ce qui réduit les coûts d'exploitation. Leur faible friction et leur capacité à compenser les défauts d'alignement améliorent les performances et la fiabilité du système. L'installation rapide et facile contribue également à l'efficacité. Avec une durée de vie de 25 ans, ces paliers constituent une alternative fiable et économique aux paliers métalliques.

Boîte d'échantillons PV gratuite

Boîte à échantillons solaires

NOUVEAU : igubal® ESQM 2.0

igubal® ESQM 2.0

Problème

Solution

L'Institut Fraunhofer pour les systèmes d'énergie solaire ISE confirme : 28,1 % de rendement supplémentaire avec les systèmes de suivi à un axe de DEGER.

Testés avec succès en laboratoire pour la résistance aux UV et à l'usure, les paliers à semelle ESQM ont une durée de vie garantie de 25 ans.

Les modules photovoltaïques DEGER qui suivent le soleil absorbent une plus grande quantité d'énergie et produisent donc nettement plus d'électricité que les systèmes fixes.

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus® Inc. Canada+1 800 965 2496Courriel