Change Language :
Les applications des paliers lisses en plastique haute performance dans l'industrie agricole sont très variées. Dans de nombreuses applications de tracteurs - la chaîne cinématique, les mécanismes de pédales ou la cabine de conduite des machines agricoles - les douilles métalliques ou les guidages à recirculation de billes peuvent également être remplacés par des paliers lisses en plastique autolubrifiants.
Les avantages particuliers sont les suivants
Absence d'entretien et de lubrification externe
Amortissement des vibrations
Grande stabilité mécanique
Équilibre des inclinaisons et des flexions

1
Palier de charnière de capot moteur
iglide ® G300 Ce palier polyvalent tolère les charges de bord.
2
Réglage du rétroviseur
iglide ® J Faibles coefficients de frottement, faible usure
3
Charnière de porte
iglide ® G300 Le roulement universel, adapté au KTL
4
drylin® W Autolubrifiant et modulaire
5
Réglage du dossier
drylin® W Autolubrifiant et modulaire
6
Roulements de colonne de direction
iglide ® J Faibles coefficients de frottement, faible usure, faible absorption d'humidité
7
Éléments de commande
8
Réglage de l'accoudoir
drylin® N Fonctionnement à sec, lisse et plat
9
Interface de valve hydraulique
igubal®- roulements sphériques Compensation des erreurs d'alignement, système de construction modulaire en trousse
10
Palier de réglage du siège
E2 e-chains® + chainflex® câbles Stabilité, simplicité et rapidité de montage
11
Pédale
iglide ® J Faibles coefficients de frottement et d'usure, faible effet de stick-slip
12
Roulement de la chaîne cinématique
iglide ® Z Température de fonctionnement jusqu'à 482°F, extrêmement résistant aux fluides
13
Powerlift
iglide ® Q2 Résistant à l'usure en cas de fortes charges
14
Palier de fusée d'essieu
iglide ® P Faible absorption d'humidité, insensible aux chocs et aux coups

1
Réglage du miroir
2
3
Réglage du dossier
4
Roulements de la colonne de direction
5
Roulements de la colonne de direction
6
Éléments de fonctionnement
7
Interface de la valve hydraulique
8
Réglage du dossier
9
Réglage de l'accoudoir
10
Palier de réglage de l'assise