E1 e-chain® system : Une chaîne modulaire, un porte-câble en une seule pièce pour des applications simples

e-chain® dans une seule bande

  • Une solution économique pour les grands nombres
  • E1 : e-chain® en une seule bande
  • Longueur de chaque bande de chaîne : 255 mm
  • Peut être raccourci ou rallongé selon les besoins grâce à la bande de chaîne modulaire moulée par injection
  • Ouverture facile
  • par encliquetage Maillon de montage pour la connexion de plusieurs rubans
  • de chaîne Possibilité de fixation par l'alésage de la bande de chaîne
  • Plusieurs matériaux possibles Classification
  • UL94-V2
  • Automobile Bureautique
  • Construction de
  • distributeurs automatiques Appareils électroniques
  • Construction mécanique légère
Facile à raccourcir ou à rallonger

Système Shop E1 - Ouverture par pression à l'extérieur

Série E1-10

Série E1-10

e-chain®, ouverture par pression le long du rayon extérieur
Série E1-17

Série E1-17

e-chain®, ouverture par pression le long du rayon extérieur
Série E1-18

Série E1-18

e-chain®, ouverture par pression le long du rayon extérieur
Série E1-20

Série E1-20

e-chain®, ouverture par pression le long du rayon extérieur

Instructions d'installation

Exemples d'application

Discutez de votre projet avec un expert