Change Language :

Le système à vis sans fin Apiro® apporte la modularité et l’adaptabilité à un niveau supérieur. Les boîtes de vitesses Apiro sont composées de pignons à vis sans fin fabriqués en matériaux iglide®optimisés tribologiquement, soit un moteur soit un entraînement manuel, ainsi qu’un certain nombre d’options comme des axes en porte-à-faux, des goupilles d’entraînement et des profils multifonctions. Grâce aux matériaux plastiques utilisés, les boîtes de vitesses Apiro sont non seulement légères et économiques, mais aussi complètement auto-lubrifiantes et résistantes à la saleté et à la poussière. Une large gamme de rapports de dégranage est disponible, et la connexion aux actionneurs linéaires drylin® et aux vis à spin sec® est simple et directe. Les systèmes à vis sans fin Apiro peuvent être utilisés dans les industries de l’emballage et de l’alimentation — le plus souvent pour les changements et les tâches de poussée — ainsi que dans l’industrie médicale, entre autres. Des applications plus complexes comme les portiques peuvent même être fabriquées uniquement avec des boîtes de vitesses et accessoires Apirō.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.