Change Language :

Le système d'engrenage à vis sans fin Apiro® porte la modularité et l'adaptabilité à un niveau supérieur. Les réducteurs Apiro se composent d'engrenages à vis sans fin fabriqués en matériaux iglide ® optimisés sur le plan tribologique, d'un moteur ou d'un entraînement manuel et d'un certain nombre de caractéristiques optionnelles telles que des axes en porte-à-faux, des axes d'entraînement et des profils multifonctionnels. Grâce aux matériaux plastiques utilisés, les réducteurs Apiro sont non seulement légers et économiques, mais aussi totalement autolubrifiants et résistants à la saleté et à la poussière. Une large gamme derapports d'engrenage est disponible et la connexion aux actionneurs linéaires drylin® et aux vis sans fin dryspin® est simple & directe. Les systèmes d'engrenages à vis sans fin Apiro peuvent être utilisés dans l'industrie de l'emballage et l'industrie alimentaire - le plus souvent pour les changements de format et les tâches de poussée - et dans l'industrie médicale, entre autres. Des applications plus complexes, comme les portiques, peuvent même être réalisées uniquement à partir de réducteurs et d'accessoires Apiro.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.