Change Language :

Le système de gestion des câbles d’une grue doit résister à des conditions intenses : mouvement constant, charges lourdes, longues distances et exposition aux conditions météorologiques difficiles.
Le port de Rotterdam, l’un des plus grands ports d’Europe de l’Ouest, a trouvé une solution pour relever ces défis en intégrant une solution Industrie 4.0 comprenant des® chaînes électriques à rouleaux et des plastiques intelligents d’IGUS®.

La chaîne® électrique à rouleaux a été testée avec une vitesse de course allant jusqu’à 8 m/s sur une distance de 200 m, ce qui correspond à 400 m de course. Le système entièrement automatisé prend en compte un large éventail d’applications en termes d’accélération et de vitesse. En plus de la charge mécanique causée par le déplacement du véhicule de transfert, les influences environnementales ont un effet non freiné sur la chaîne® électrique et le câble testés.
Les chaînes électriques à rouleaux doivent être utilisées pour des applications nécessitant de longs parcours de plus de 100 m et des charges supplémentaires de câbles élevées, en conjonction avec des accélérations supérieures à 1 m/s2 .
La durée de vie des rouleaux d’alimentation dépend généralement du matériau du rouleau et de l’environnement externe. Les rouleaux libres ou non protégés sont sensibles aux influences extérieures. Dans les systèmes à chaîne® électrique Igus®, les rouleaux sont intégrés au maillon de chaîne et « lubrifiés à vie » avec une graisse résistante à l’eau de mer. Un tel système n’a pas besoin d’être remplacé sur toute la durée de vie.
Oui, bien que la chaîne à rouleaux E4/4 soit connue notamment dans l’industrie des grues, la nécessité de supporter de lourdes charges, de longues distances et de comportements dynamiques s’applique souvent à l’axe x dans les machines-outils. La chaîne à rouleaux 5050RHD, par exemple, permet des distances de parcours de 10 à 800 mètres avec une charge maximale supplémentaire de 30 kg/m. Avec une hauteur intérieure de 80 mm, cette chaîne peut encore être utilisée de façon dynamique. Par exemple, amax est de 50 m/s² et vmax de 6 m/s.
Les chaînes à rouleaux E4/4 sont offertes avec quatre hauteurs intérieures différentes, jusqu’à 7 rayons, jusqu’à 42 largeurs, deux variantes renforcées et sont disponibles en tube électrique d’origine pour s’assurer qu’elles s’adaptent à votre machine. Pour s’assurer que la chaîne est utilisée de façon optimale, nous recommandons de la faire concevoir par un expert d’IGUS®. Ils vérifieront soigneusement le plombage et conçoiront aussi la mangeoire correspondante directement pour vous. Dans la plupart des cas, nous pouvons aussi faire une prédiction fiable de la durée de vie de service basée sur nos données de test, ce qui vous assure la sécurité à vous et à votre système.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.