Actionneurs linéaires à vis avec rails de guidage surbaissés : drylin® SLW

  • Rails entièrement supportés pour résister à la torsion
  • Coût inférieur à celui des actionneurs à roulement à billes
  • Faible profil et faible poids
  • Sans graisse & résistant à la corrosion
  • Très flexible, avec de nombreux accessoires et matériaux
  • Moteurs et commandes d'entraînement disponibles
  • Ajustement du format et des voies des machines d'emballage
  • Machines de laboratoire
  • Portiques pour machines CNC

Shop Actionneurs linéaires à vis avec rails de guidage

SLW - Peu coûteux et compact

SLW - Peu coûteux et compact

  • Convient aux applications inférieures à 100RPM
  • Idéal pour le positionnement manuel
  • Capacité de charge axiale élevée
SAW

SAW - Pour les applications motorisées

  • Profil plus haut pour un meilleur alignement du moteur
  • Soutiens de vis d'entraînement à roulement à billes
  • Pour des vitesses allant jusqu'à 1 500 tr/min
SLWE-BB

SLWE-BB - Applications motorisées à profil bas

  • Jusqu'à 1 500 tr/min (en fonction de la charge et de la longueur)
  • Roulements linéaires réglables à faible jeu
  • Profil bas
SLWS

SLWS - avec vis de plomb à grand hélice

  • Plusieurs fils à pas élevé disponibles
  • Pour des ajustements de format plus rapides
  • Idéal pour les applications inférieures à 100RPM
SLWE-PL

SLWE-PL - Jeu axial et radial réduit

  • Écrou préchargé pour supprimer le jeu axial
  • Les roulements linéaires réglables offrent un jeu radial optimisé.
  • Silencieux grâce à la réduction des vibrations de la vis d'entraînement
SLW-ES

SLW-ES - Compact, acier inoxydable

  • Boîtiers, blocs en acier inoxydable de la série 300 & rails
  • Nombreux matériaux pour les écrous et les paliers, y compris pour les hautes températures et conformes à la FDA
  • Résistance extrême à la corrosion
Actionneur linéaire

Configurateur d'actionneur linéaire

SLW-PT

SLW-PT - avec vis de plomb protégée/couverte

  • Plusieurs vis de connexion disponibles
  • Profil bas et compact
  • Idéal pour les environnements sales
SLWT double vis-mère

SLWT - Double vis d'entraînement

  • Réglage séparé du chariot
  • Idéal pour les ajustements de format
  • Plusieurs fils de vis disponibles
SLWM - avec système de mesure

SLWM - avec système de mesure

  • Intégration de capteurs à faible encombrement
  • Fonctionnement sur batterie
  • Pour un positionnement précis et répétable
SLW - Table coulissante compacte XY

SLW - Table XY

  • Compact
  • Modulaire et flexible
drylin SLW - Table XY - SS

SLW-ES - XY Compact, solution inoxydable

  • Boîtiers en acier inoxydable de la série 300, rails de bloc &
  • Nombreux matériaux pour les écrous et les roulements, y compris les matériaux haute température et conformes à la FDA
  • Résistance extrême à la corrosion
actionneur à vis standard hts

Actionneurs à vis avec arbres sans soutien

  • Guidés par des arbres de soutien
  • Arbres de 8 à 50 mm disponibles
  • Fonctionnement à sec

Applications des actionneurs linéaires drylin SLW

Les choses lourdes deviennent faciles, le positionnement sans entretien

drylin slw

Unité linéaire SLW avec entraînement par broche dans la technologie médicale

technologie médicale

Emballage et pelliculage à niveau

drylin SLW

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :