SLW

Actionneurs linéaires compacts à vis sans fin (SLW)

Série SLW Dimensions d'installation

SLW-0630

SLW-0630
  • Longueur du chariot : 60 mm
  • Capacité de charge :
  • Axiale : 50N
  • Radial : 200N
  • Longueur de course maximale : 300 mm
  • Diamètre de l'arbre : 6 mm

SLW-BB-1030

SLW-BB-1030
  • Longueur du chariot : 48 mm
  • Capacité de charge :
  • Axiale : 250N
  • Radial : 1,000N
  • Longueur de course maximale : 400 mm
  • Diamètre de l'arbre : 10 mm

SLW-1040/SLW-1080

SLW-1080
  • Longueur du chariot : 69 mm/100 mm
  • Capacité de charge :
  • Axiale : 700N
  • Radial : 2,800N
  • Longueur de course maximale : 750 mm
  • Diamètre de l'arbre : 10 mm

SLW-10120

SLW-10120
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Capacité de charge :
  • Axiale : 700N
  • Radial : 2,800N
  • Longueur de course maximale : 750 mm
  • Diamètre de l'arbre : 10 mm

SLW-1660

SLW-1660
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Capacité de charge :
  • Axiale : 1 200 N
  • Radial : 4,600N
  • Longueur de course maximale : 750 mm
  • Diamètre de l'arbre : 16 mm

SLW-16120

SLW-16120
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Capacité de charge :
  • Axiale : 1 200 N
  • Radial : 4,600N
  • Longueur de course maximale : 750 mm
  • Diamètre de l'arbre : 35 mm

SLW-2080

SLW-2080
  • Longueur du chariot : 150 mm
  • Capacité de charge :
  • Axiale : 1 600 N
  • Radial : 6,400N
  • Longueur de course maximale : 1 000 mm
  • Diamètre de l'arbre : 20 mm

SLW-25120

SLW-25120
  • Longueur du chariot : 150 mm
  • Capacité de charge :
  • Axiale : 2 500 N
  • Radial : 10,000N
  • Longueur de course maximale : 1 250 mm
  • Diamètre de l'arbre : 25 mm

Configurez votre actionneur linéaire SLW avec notre nouvel outil en ligne ici :

  • Trouvez et commandez l'actionneur linéaire adéquat en quelques clics seulement
  • Saisir les détails et choisir la proposition appropriée
  • Sélectionner les accessoires optionnels
  • Ajouter au panier et soumettre la commande ou demander un devis en ligne
  • Télécharger la liste des pièces au format PDF
Actionneur linéaire

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Max Wahle
Max Wahle

drylin® Linear Bearings Product Manager

+1 800 521 2747Courriel