Change Language :

Évitez les conséquences coûteuses de défaillances d’équipement imprévues en modernisant de manière proactive les câbles et les systèmes de chaîne électrique de votre installation lors des arrêts programmés. Les solutions Igus® Motion Plastics — comprenant des câbles Chainflex® et des chaînes énergétiques avancées — offrent des performances éprouvées dans des environnements dynamiques et à forte demande.
Maximiser la disponibilité de l’équipement
Les câbles et systèmes de gestion de câbles obsolètes sont une cause majeure de réparations d’urgence. La mise à niveau lors des arrêts planifiés élimine les points faibles avant qu’ils ne causent des pannes, réduisant ainsi les temps d’arrêt dans les différentes industries.
Rationalisation de l’efficacité et de la conformité
IGUS® Motion Plastics répond aux normes strictes ISO et IEC (IEC 60228, 60332) et jouit de confiance dans des secteurs tels que la transformation alimentaire, l’automobile, l’emballage et les industries lourdes. Profitez d’opérations plus sûres, plus rapides et plus propres, qui respectent les exigences réglementaires.
Augmenter le retour sur investissement, réduire le coût de consommation (TCO)
Chaque heure d’arrêt imprévu coûte aux fabricants jusqu’à 260 000 $ (ISA, 2023). Nos systèmes sont conçus pour s’autofinancer — de nombreuses mises à niveau offrent un retour sur investissement complet en 12 à 18 mois grâce à une maintenance réduite, un débit accru et des économies d’énergie.
Améliorez plus intelligemment, pas plus difficilement
Avec des systèmes préassemblés, le support OEM et des outils comme la surveillance de l’état i.Sense, l’installation est rapide et infaillible — même avec des délais d’arrêt serrés.
Les arrêts permettent aux équipes d’inspecter, remplacer ou améliorer les composants sans perturber la production. C’est la fenêtre idéale pour intégrer des solutions igus® comme les guides linéaires drylin® ou les chaînes d’énergie pour éviter des interruptions inattendues ultérieures.
Les chaînes électriques® IGUS® sont conçues pour protéger les câbles et les boyaux contre l’usure et les dommages externes. Les installer pendant l’arrêt assure des redémarrages plus fluides et une durée de vie plus longue des câbles — essentiels pour un fonctionnement ininterrompu.
Les IGUS® utilisent des polymères haute performance qui fonctionnent sans lubrifier, réduisant la contamination, les besoins d’entretien et prolongeant la durée de vie, surtout dans des environnements de fabrication poussiéreux ou sales.
Les actionneurs linéaires Drylin® et les moteurs pas à pas IGUS® sont des solutions plug-and-play qui offrent un contrôle précis des mouvements avec un entretien minimal, ce qui en fait des améliorations idéales lors des arrêts planifiés.
En réduisant la lubrification, la fréquence de remplacement et la consommation d’énergie, les produits IGUS® contribuent à diminuer le TCO. Des outils prédictifs comme igus® i.Cee optimisent davantage la planification de maintenance, minimisant ainsi les surprises coûteuses.
Absolument. De nombreuses pièces IGUS® sont conçues pour un remplacement immédiat et une installation modulaire, ce qui les rend idéales pour des rénovations lors de pannes prévues avec un minimum d’ingénierie personnalisée requise.
Les roulements en polymère Igus Iglide® sont auto-lubrifiants et résistants à la saleté, éliminant l’un des plus grands points d’usure dans les systèmes en mouvement et réduisant les pannes imprévues entre les fenêtres de maintenance.®
Des outils comme le IGUS® calculateur de durée de vie, les configurateurs CAD et le système de maintenance prédictive i.Cee fournissent des données exploitables pour aider les équipes de maintenance à prioriser les remplacements et les mises à niveau pendant les temps d’arrêt.
La maintenance préventive est planifiée selon l’utilisation ou le temps; Le prédictif utilise la surveillance de l’état en temps réel. IGUS® supporte à la fois avec des composants durables et le système i.Cee, qui surveille l’usure et l’utilisation pour prédire la défaillance avant qu’elle ne survienne.
IGUS® conçoit des composants pour une installation facile grâce à un montage modulaire, des fonctions d’ajustement instantané et une compatibilité plug-and-play — permettant aux équipes de réaliser l’entretien dans des fenêtres d’arrêt serrées.
Les installations peuvent réduire l’inventaire de pièces de rechange, éliminer les coûts de lubrification, prolonger la durée de vie de la machine et diminuer les heures de main-d’œuvre nécessaires à l’entretien continu — le tout en installant des composants IGUS® plus durables lors des arrêts.
Les produits IGUS® sont résistants à la corrosion et prospèrent dans les environnements difficiles. Qu’ils soient exposés à l’humidité, à la poussière ou aux produits chimiques, leurs tribo-polymères assurent une performance fiable sans entretien supplémentaire.
IGUS® propose des calculateurs de retour sur investissement et des données de tests d’usure qui permettent aux gestionnaires de maintenance de quantifier les avantages en termes de réduction des temps d’arrêt, d’économies de main-d’œuvre et de longévité des pièces.
IGUS® fournit un calculateur de durée de vie basée sur des millions de cycles de test. Entrez les paramètres de mouvement pour estimer la durée de vie des câbles et optimiser l’entretien.
IGUS® offre un soutien continu grâce à des outils de maintenance prédictive, une surveillance à distance via i.Cee, le suivi des pièces de remplacement et un service à la clientèle dédié pour assurer une optimisation continue après l’installation.
Câbles et câblo-opérateurs

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.