Change Language :

Cette grande grue RMG est exposée à plus de 300 jours d’ensoleillement par année. cette rénovation comprenait des câbles CFLG et des câbles avec gaine TPE en raison des préoccupations environnementales. Les câbles à fibre optique jouent un rôle important pour éviter les temps d’arrêt des grues. Les FOC sont essentiels pour maintenir la communication avec les différents capteurs et équipements de données. Les câbles Chainflex sont conçus pour augmenter la durabilité globale en milieu maritime. La gaine en TPE a augmenté la résistance aux UV pour prolonger les heures de tramway. Les câbles et chaînes IGUS ont une espérance de vie moyenne comprise entre 15 000 et 25 000 heures de tramway selon les séries de chaînes. C’est une espérance de vie moyenne allant jusqu’à 10 ans!

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.