chaînes d'énergie pour une gestion simple des câbles

Chaîne de gestion des câbles

Découvrez nos solutions de gestion de la chaîne du câble

Fermeture à glissière

fermeture éclair

  • Hauteur intérieure : 9 à 32 mm
  • Barres transversales sur une bande le long du rayon extérieur
  • Fonctionnement silencieux
  • Également disponible en version fermée du tube ""
  • iF Conception Award pour la conception de la fermeture à glissière
tubes électroniques à fermeture éclair

tubes électroniques à fermeture éclair

  • Hauteurs intérieures : 9 à 32 mm
  • Couvercles sur une bande le long du rayon extérieur
  • En version tube pour les faibles niveaux de saleté
  • Fonctionnement silencieux
  • iF Conception Award pour sa conception en forme de fermeture éclair
E1

E1

  • Hauteur intérieure : 10 à 20 mm
  • Ouvert sur le rayon extérieur
  • Très facile à remplir grâce aux couvercles ouvrables
  • Facile à allonger et à raccourcir
  • Classification UL94-V2
mousqueton

mousqueton

  • Boucles ouvrables le long du rayon extérieur
  • Boucles ouvrables le long du rayon intérieur
  • Alternative économique aux chemins de câbles à charnières
  • Peut être plié dans 1 ou 2 directions
  • Prix de la conception iF
chaîne électronique de bureau®

chaîne électronique de bureau®

  • Hauteur intérieure : 21 mm
  • Enfoncer les câbles le long du rayon intérieur
  • Facile à remplir
  • Convient aux câbles grâce à l'intérieur lisse
  • Certifié UL94-V2

Discutez de votre projet avec un expert!