Pour les grands tuyaux - plus de variabilité

Augmentation considérable de l'intérieur pour le guidage en douceur des tuyaux

Avantages

  • Convient aux tuyaux d'un diamètre extérieur de max. 80 mm.
  • Possibilité d'ouverture le long du rayon intérieur ou extérieur, avec pivotement.
  • Séparation intérieure modulaire assortie pour une segmentation optimale de l'espace intérieur.
  • Référence 25/41-1 (pas pour la série 2450).
  • Conception de la pince et de la séparation intérieure adaptée aux câbles.
  • Force de maintien élevée de la pince.
Pour les grands tuyaux
Chaînes e-® Série 2400/2500/2450
Chaînes e-® Série 2400/2500/2450
pince

Discutez de votre projet avec un expert