Pour les chaînes électroniques® standard - le système igus® E2/000 est désormais disponible en tant que gamme de produits avec des colliers à ouverture rapide pour les séries 2400, 2600 et 3400. L'utilisation de pinces au lieu de barres transversales permet d'élargir considérablement l'intérieur de la chaîne e- chain®, de sorte que même les tuyaux d'aspiration de grande taille peuvent être guidés de façon sécuritaire. Grâce à la gamme de séparateurs intérieurs spéciaux adaptés aux câbles, l'espace de remplissage peut être subdivisé, ce qui permet de combiner les câbles et les tuyaux du système modulaire en fonction de vos besoins.
Convient aux tuyaux d'un diamètre extérieur de max. 80 mm.
- Au choix, ouverture sur le rayon intérieur ou extérieur, pivotante.
- Séparation intérieure modulaire assortie pour une segmentation optimale de l'intérieur.
- Conception de la pince et de la séparation intérieure adaptée aux câbles.
- Force de maintien élevée de la pince.