igus® termes par ordre alphabétique

Abréviations

AbréviationsExplication :Unité
α=Angle de rotation[°]
ΔM=Déviation du point central[mm]
a=Accélération[m/s2
AR=Rayon extérieur, chaînes électroniques® (pour chaînes torsadées)[mm]
Ba=e-chain® largeur extérieure[mm]
Bi=e-chain® largeur intérieure[mm]
BRa=Largeur extérieure de l'auge de guidage[mm]
BRi=Largeur intérieure de l'auge de guidage[mm]
D=Chaîne électronique trop longue® rayon en position finale[mm]
D2=Longueur supérieure pour les longs voyages de glisse[mm]
FLB=Longueur non supportée avec flèche[m]
FLG=Longueur droite non soutenue[m]
FLU=Course inférieure non soutenue[m]
FZmax=Poids de remplissage maximum[kg/m]
H=Hauteur de passage nominale[mm]
H2=Hauteur d'installation avec montage abaissé[mm]
ha=Hauteur extérieure de la chaîne électronique®[mm]
HF=Hauteur libre requise[mm]
Bonjour=chaîne électronique intérieure® hauteur[mm]
HRa=Hauteur de l'auge extérieure[mm]
HRi=Hauteur intérieure de l'auge[mm]
IR=Chaîne électronique à rayon intérieur®[mm]
K=Complément pour le rayon de courbure (K est tiré des tableaux de données des différentes séries)[mm]
K2=Complément pour le rayon de courbure si le point de montage est abaissé (pour les longs trajets)[mm]
LK=Chaîne électronique® Longueur[mm]
n=Nombre de liens[1]
nMon=Nombre de jeux d'installation (gauche/droite)[1]
nRi=Nombre d'ensembles d'auges (gauche/droite)[1]
R=Rayon de courbure[mm]
RBR[/sub]=Rayon de courbure inversé[mm]
S=Voyage[mm]
S/2=Demi-longueur de trajet[mm]
T=e-chain® pitch[mm]
v=Vitesse[m/s]
X1=Limite intérieure de la machine (twisterchain)[mm]
X2=e-chain® rayon extérieur, y compris le jeu[mm]
FormuleDescription
SFLB = 2 * FLB=Calcul de la longueur maximale de la course, sans soutien avec flèche
SFLG = 2 * FLG=Calcul de la longueur maximale de déplacement, en ligne droite non soutenue
BRI ≥ Ba + 5=Calcul de la largeur minimale de l'auge de guidage
HRI ≥ 2 * ha=Hauteur minimale du canal de guidage pour les applications de glissement
K = R * π + (2 x T)=Complément pour le rayon de courbure
LK = S/2 + ΔM + K=e-chain® longueur, extrémité fixe à l'extérieur du centre de la distance de déplacement (sur FLG, FLB et ΔM)
LK = S/2 + K=e-chain® length, all installation types, fixed end in the center of the the travel distance, except circular motions and most long travel distances (on FLG, FLB) [m]
LK = S/2 + K2=Calcul des longueurs de chaîne pour les longs déplacements, extrémité fixe au centre du déplacement

Principe d'ouverture : l'outil de recherche rapide donne un aperçu des possibilités de remplissage des chaînes énergétiques et des tubes d'énergie.

energieketten-fachbegriffe-1.jpg
energieketten-fachbegriffe-2.jpg
energieketten-fachbegriffe-11.jpg
energieketten-fachbegriffe-12.jpg
chaîne électronique
energieketten-fachbegriffe-1.jpg
energieketten-fachbegriffe-15.jpg
energieketten-fachbegriffe-16.jpg
energieketten-fachbegriffe-3.jpg
energieketten-fachbegriffe-4.jpg
energieketten-fachbegriffe-5.jpg
energieketten-fachbegriffe-6.jpg
energieketten-fachbegriffe-6.jpg
energieketten-fachbegriffe-8.jpg
energieketten-fachbegriffe-9.jpg
energieketten-fachbegriffe-10.jpg

Non pris en charge

Glisser

Suspension verticale

Position verticale

Zig-zag

Montage latéral

Mouvement rotatif

Horizontal et vertical

Emboîté

Méthodes d'installation de la chaîne énergétique

Côte à côte

Méthodes d'installation de la chaîne énergétique

Mouvement combiné

Méthodes d'installation de la chaîne énergétique

Discutez de votre projet avec un expert!