Change Language :
Afin de pouvoir faire une déclaration sur le comportement des câbles dans une chaîne énergétique en suspension verticale, igus® SE & Co. KG de Cologne a enquêté sur les faits dans son laboratoire d’essais interne. À cette fin, quatre câbles Chainflex® ont été testés pendant 10 jours dans une chaîne d’énergie série-E4 avec une distance de parcours (différente) de 16 pieds. Après les essais et 222 776 cycles d’essai complétés, aucune usure notable des câbles n’a été constatée. Sur la base de ce test, les affirmations suivantes peuvent être faites :

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.