Change Language :
Nouvelle version noire e-skin® plate de taille SKF12, en variantes ouvrables et complètement fermées. La conductivité empêche les champs électrostatiques et les décharges soudaines causées par le mouvement plat de la peau® électrique.
Il y a deux adversaires dans la production moderne de batteries : l’humidité et la contamination. Les machines et systèmes doivent donc fonctionner dans des environnements extrêmement secs ayant une humidité relative inférieure à 1%. Ils ne doivent pas libérer de particules susceptibles d’endommager les matériaux cellulaires sensibles. Cela pose aussi un défi pour les chaînes énergétiques qui guident les câbles et les tuyaux vers des pièces de machines mobiles, par exemple dans l’assemblage de cellules. Les conditions de friction évoluent en une sécheresse extrême, ce qui peut augmenter l’usure et les émissions de particules.
« Pour ce scénario exigeant, nous avons développé des systèmes ESD plats en e-skin. Ils sont fabriqués en plastique haute performance particulièrement résistant à l’abrasion, de sorte qu’aucune particule n’est émise même lors de mouvements rapides dans une atmosphère extrêmement sèche », explique Kira Weller, gestionnaire de produit pour les chaînes® électriques et experte en salle blanche chez igus. La preuve est fournie par un nouveau certificat de la Fraunhofer IPA, selon lequel l’ESD plat e-skin® est la première chaîne énergétique au monde dans les salles blanches sèches à atteindre le plus haut degré, ISO Cleanroom Classe 1.
Weller : « Le certificat est une étape importante pour nous. Avec l’expansion mondiale de la production de batteries, les exigences en matière de fiabilité et de pureté des procédés augmentent constamment. Nous supposons que l’industrie et les régulateurs exigeront donc des normes encore plus élevées à l’avenir. Les chaînes énergétiques certifiées selon l’ISO 1 offrent déjà la sécurité pour les futures usines de production de haute pureté dans l’industrie des batteries. »
IGUS travaille depuis plusieurs années avec l’Institut Fraunhofer pour l’ingénierie et l’automatisation de fabrication IPA afin de faire tester et certifier ses systèmes de chaîne énergétique de façon indépendante. Cependant, spécifiquement pour les salles blanches sèches, la technologie de test a déjà fixé des limites. Par le passé, les certifications n’étaient possibles que jusqu’à la classe ISO 4 dans des conditions de salle blanche sèche. Avec une nouvelle installation d’essai, la Fraunhofer IPA peut désormais examiner pour la première fois le comportement d’émission de particules en salle blanche sèche jusqu’à la classe ISO 1. Les résultats créent une transparence supplémentaire pour les utilisateurs qui ont les exigences les plus élevées en matière de propreté et de sécurité des procédés. Deux conceptions pour une grande variété de salles blanches compatibles jusqu’à la classe ISO 1
| N° de pièce | Série / Type | Hauteur intérieure [mm] | Hauteur extérieure [mm] | Nombre de chambres | Câble max. ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF12C.1.1.10ESD | Fermé | 12 | 13 | 2 - 6 | 10 |
| SKF12O.1.1.10ESD | ouvrable | 12 | 13 | 2 - 6 | 10 |
Les salles blanches deviennent rapidement une partie essentielle de nombreuses industries modernes. Ces environnements méticuleusement contrôlés sont conçus pour minimiser la présence de particules en suspension dans l’air, de micro-organismes et d’autres contaminants potentiels. C’est par nécessité, car souvent un seul grain de poussière peut rendre un produit en salle blanche inutile.
Ce livre blanc aborde le sujet de la technologie des salles blanches, explorant la vaste gamme d’applications des salles blanches dans les différents secteurs, certains des défis liés à la conception d’équipements en salle blanche, et présente certains des éléments essentiels qui rendent ces environnements contrôlés possibles.


De nombreux composants standards, comme les chaînes d’énergie, les câbles et les points de lubrification, s’usent plus rapidement dans les salles blanches sèches, ce qui entraîne des pannes et des temps d’arrêt de production. Notre système de guidage plat en e-skin, sans lubrifiant, résistant à l’abrasion et sans entretien, répond aux normes les plus élevées en salle blanche. Il empêche de façon fiable la formation de particules et assure un fonctionnement sans problème, même à des niveaux d’humidité minimes. Pour ces raisons, le flat e-skin® a reçu le prix Best of Industry 2025 dans la catégorie « Développement et production de batteries ».

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.