Twisterchain® - Chaînes électriques® pour mouvement rotatif

Pour les mouvements en spirale, elle peut s’ouvrir des deux côtés

chaîne torsadée
  • Stable, charges supplémentaires élevées possibles, roulement fluide, optimisation du poids
  • Vitesses de rotation allant jusqu’à 1 m/s et plus
  • Mouvements circulaires/spirals jusqu’à 360° à partir de l’origine (ou plus sur demande)
  • Un intérieur lisse et adapté aux câbles peut être ouvert dans les rayons intérieur et extérieur
  • Testé avec succès plus d’un million de cycles dans le laboratoire IGUS®

Série TC32

chaîne twister TC32
  • Hauteur intérieure hie : 1,26" (32 mm)
  • Largeur intérieure Bi : 3,44 » - 5,91 » (87,5 - 150 mm)
  • Rayon de courbure R : 3,94 » - 9,84 » (100 - 250 mm)
  • Inclinaison : 2,2" (56 mm)

Série TC42

chaîne twister TC42
  • Hauteur intérieure haute : 1,65" (42 mm)
  • Largeur intérieure BI : 3,44 » - 7,87 » (87,5 - 200 mm)
  • Rayon de courbure R : 3,94 » - 9,84 » (100 - 250 mm)
  • Hauteur : 2,64 (67 mm)

Série TC56

chaîne twister TC56
  • Hauteur intérieure haute : 2,2" (56 mm)
  • Largeur intérieure Bi : 4,92 » - 7,87 » (125 - 200 mm)
  • Rayon de courbure R : 5,91 » - 15,75 » (150 - 400 mm)
  • Pitch : 3,58" (91 mm)

Série 2208

chaîne de torsades 2208
  • Hauteur intérieure haute : 1,1" (28 mm)
  • Largeur intérieure BI : 2,07 » - 4,43 » (52,5 - 112,5 mm)
  • Rayon de courbure R : 2,17 » - 5,91 » (55 - 150 mm)
  • Hauteur : 1,73" (44 mm)

Chaîne de torsades non supportée

Bande-annonce de nouvelles Chaîne de Twister sans soutien

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel