Change Language :
Les bobines® compactes pour des extensions de 6,56 pi (2 m) et 13,12 pi (4 m) sont optimisées pour de petits espaces d’installation avec des chaînes linéaires plus petites et des bandes de tornade pour une grande variété d’applications. Comme pour les systèmes standards et HD plus grands, les systèmes compacts à e-spool® permettent un guidage sans problème et un remplissage flexible


| Vitesse maximale | 1m/s |
| Accélération maximale | 2m/s2 |
| Vitesse latérale maximale | 1m/s |
| Accélération latérale maximale | 1m/s2 (radial) 0,25 m/s2 (axial) |
En raison des contraintes mécaniques particulières dans un compacte® à bobine électronique, nous recommandons d’utiliser notre câble Chainflex®. Nous recommandons également de respecter les règles de remplissage suivantes :
1. Les câbles ne peuvent être posés côte à côte que dans la chaîne linéaire – ne jamais poser plusieurs câbles les uns sur les autres.
2. Les câbles Chainflex® avec une gaine extérieure en TPE devraient être utilisés pour les câbles non blindés lorsque c’est possible.
3. Les câbles blindés devraient appartenir à la famille de câbles CFROBOT chainflex®.
4. Le rayon de courbure maximal de la bande de tornade utilisé doit être respecté.
5. Si possible, utilisez des séparateurs pour protéger les câbles contre le flashover et l’abrasion. Pour tirer le meilleur parti possible de l’espace intérieur, installez les séparateurs en segments consécutifs en alternance.
6. Insérer des câbles triés par diamètre ou rayon de flexion – insérer des câbles minces et petits vers l’intérieur et des plus gros vers l’extérieur.
7. Soulager la tension aux deux extrémités du câble. Le nœud d’attache ne doit pas être fixé dans la direction de la chaîne.
8. Les câbles doivent être placés dans la bande de tornade de manière à avoir un certain espace de dégagement, tant vers l’extérieur que vers l’intérieur par rapport à l’axe rotatif.
Instructions d’installation
Dans les applications à déplacement horizontal, une surface lisse doit être fournie sur laquelle la chaîne d’énergie peut se déplacer.
Avec le chercheur de produit à bobine® électronique, vous pouvez trouver le tambour à ressort adapté à votre application en seulement quelques étapes.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.