Magasin de tubes ondulés, tuyaux et accessoires


Tuyaux de protection des câbles PMA

Tuyaux de protection des câbles PMA
  • Très flexibles et adaptés aux applications à basse température de fonctionnement.
  • Principalement utilisé dans la construction de machines et d’équipements comme conduits de câbles.
  • Auto-extinction, exempt d’halogènes et de cadmium
  • Résistant aux produits chimiques aux carburants, huiles minérales, graisses, alcalis, acides faibles et bases, etc.

e-skin®

e-skin®

Approvisionnement énergétique en salle blanche

  • Hauteur intérieure : 28 à 40 mm
  • On peut s’ouvrir et se fermer comme une fermeture éclair
  • Moins d’espace d’installation requis
  • Protection contre l’entrée de poussière et d’eau
  • IPA classe 1
  • Également disponible en ESD

Sacs de robes robot triflex R

triflex R

Une alternative aux tubes ondulés

  • Système modulaire avec des liens pouvant être ajoutés, retirés ou remplacés individuellement facilement
  • Les câbles peuvent être ajoutés ou remplacés par une ouverture latérale
  • Rayon de flexion prédéfini et séparation interne pour une durée de vie prolongée des câbles
  • Disponible en différentes tailles

e-rib

e-rib

Systèmes de tubes ondulés

  • Disponible en 4 tailles pour les largeurs nominales de tuyau NW23, NW29, NW36 et NW48
  • Ça peut être facilement adapté
  • Augmenter la durée de vie des câbles dans les tubes ondulés

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel