Liste des pièces - Microflizz® & outils nécessaires
Liste des pièces (avec un élément de canal)
Profil en aluminium
2 Plaques de couverture
8 vis Torx
4 Vis à tête croisée
2 Goupilles métalliques
Chaîne préassemblée avec chariot
Outils requis pour l’assemblage
Tournevis à tête croisée
Tournevis Torx, taille 20
Marteaux en plastique et en métal
Clé Allen, taille 4
Assemblage d'un rail simple avec un chariot
Fixez la plaque de couverture « fermée » (A) à l’extrémité extérieure du canal guide (B) avec quatre vis Torx (C)
Insérer une chaîne® électrique avec chariot (D) dans le canal afin que les « ailes » de la chaîne d’énergie soient guidées dans le canal
Fixez l’élément de raccordement (E) par le dessus avec deux vis croisées
Fixez le panneau de couverture « ouvert » (F) à l’autre extrémité du canal guide et fixez avec quatre vis Torx (C)
Assemblage de plusieurs canaux avec deux chariots
Enfoncez la goupille métallique (G) dans le côté requis du canal avec un marteau métallique
Fixez la plaque de connexion (H) du même côté, poussez-la jusqu’au milieu et fixez-la avec une vis de fixation M6
Mettez le module d’alimentation (J) en place et assemblez-les avec un marteau en plastique
Ajustez ensemble les autres éléments de canal (voir étapes II, 1 et II, 2) et serrez la deuxième vis sur la plaque de connexion (H)
Insérez la première chaîne® électrique avec chariot (D) avec l’élément de connexion (E) vers l’avant dans le canal. Veuillez noter la direction correcte d’installation de la voiture!
Insérer une deuxième chaîne d’énergie dans le canal (comme II,6)
Connectez les chaînes électriques® avec l’élément de canal. Alignez de façon à ce que les dents sur le soulagement de déformation (L) soient alignées avec le bord intérieur du canal
Reliez la chaîne® électrique sur les côtés à travers le canal avec quatre vis croisées (deux de chaque côté)
Assemblez les plaques de couverture des deux côtés (version « fermée »)
Micro flizz® entièrement assemblé avec plusieurs canaux et deux voitures
Aperçu des instructions d’assemblage pour les e-chains® igus®
Assistance pour les demandes
Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :