Robot micro

Systèmes d’approvisionnement énergétique fiables pour les robots de traite

Des chaînes® électriques robustes prolongent la durée de vie dans des conditions environnementales difficiles.

Melksystem_MIone
Lorsqu'un animal entre dans un box du système de traite MIone, le processus de traite commence de manière entièrement automatique.

Profil

  • Ce qu’il fallait : chaînes électriques®® et câbles Chainflex de la série E2/000, fournis comme un système prêt-chaîne® entièrement préassemblé
  • Exigences : Le système doit fonctionner 24 heures sur 24 et supporter les fluctuations de températures ainsi que l’air contenant de l’ammoniac
  • Industrie : Industrie agricole
  • Succès pour le client : Grâce à un système préassemblé d’igus, le client recevait tout d’une seule source et pouvait ainsi économiser de l’argent lors du processus d’approvisionnement et d’installation. Les chaînes® électriques assurent un fonctionnement constant et sont protégées contre les influences extérieures de l’environnement

MIone de GEA utilise deux systèmes e-chain® IGUS – un horizontalement et un vertical.

Problème

GEA se procure les chaînes électriques et les câbles® Chainflex® en tant que chaînes®prêtes entièrementassemblées.

Solution

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Rob Mammone
Rob Mammone

e-chain® Product Manager

+1 (401) 438-2200Courriel