plastique contre acier

Changez maintenant : motion plastics® d'igus® - simplement durer plus longtemps!

  • Solides et flexibles
  • Copeaux chauds jusqu'à 1 562 °F
  • Poids de remplissage jusqu'à 403.2 lb/ft
  • 90 000 types en stock
  • 100% sans corrosion
  • Calculé
  • en ligne Testé dans le plus grand laboratoire d'essai de notre industrie

Des plastiques lourds pour une plus grande longévité®

Solide et résistant aux influences extérieures

e-chain® E4-350

Pour les longues distances

Chaînes à rouleaux

Angles de rotation de 900° et plus

MRM

Plus de sécurité

Séparateurs à verrouillage par pince

Harnaché et prêt à se connecter

chaînes prêtes à l'emploi®

Certifié selon 403 x DNV

40% plus léger

chainflex® Câble CF430-D

Rapide et sûr

chainflex® Câble CFBUS-052

Testé ... testé ... testé

Tout à partir d'une source unique

Réduction des coûts de traitement en ligne

Container Crane: Malaysia

Igus Product

See how an igus® cable carrier system with a 1,447 ft (441m) travel is being used on two container cranes at a coal power plant in Malaysia.

Porte-câbles pour briqueteries

Centrale électrique au lignite

Igus Product

Les câbles de la chaîne d'énergie alimentent un dispositif rotatif à l'intérieur de cette centrale électrique au lignite.

flizz® sewage treatment plant

Igus Product

igus cables in sewage treatment plant application

Porte-câbles pour la construction de routes

Igus Product

Ce véhicule pave les routes avec du béton bitumineux. Un porte-câble de la chaîne d'énergie alimente l'avant du véhicule en bitume et est donc exposé à une saleté extrême.

Usine d'incinération des déchets

Igus Product

Cette grue dans une usine d'incinération de déchets est exposée à une accumulation extrême de saletés. Un porte-câbles à chaîne d'énergie d'igus fonctionne ici sans problème.

Système de transport de câbles pour grue de déchargement de navires

Igus Product

Deux porte-câbles en plastique très résistants d'igus® assurent l'entraînement de la grue sur ce déchargeur de navires.

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Timothy Marran
Timothy Marran

chainflex® Product Manager

+1 (800) 521-2747Courriel